Willkommen im OBO Online-Katalog
VBS Verbindungs- und Befestigungs-Systeme
- zu VBS Verbindungs- und Befestigungs-Systeme
- Kabelabzweigkästen-Systeme
- Unterputz- und Hohlwand-Systeme
- Klemmen-Systeme
- Kabelverschraubungs-Systeme, Kunststoff
- Kabelverschraubungs-Systeme, Messing
- Kabel-Rohrbefestigung Kunststoff-Systeme
- Kabel-Rohrbefestigung Metall-Systeme
- Kabel-Rohrbefestigung Spezial-Systeme
- Rohr-Systeme
- Trägerklammern-Systeme
- Schienen-Systeme
- BBS-Bügelschellen-Systeme
- Schraub- und Schlag-Systeme
Die Verbindungs- und Befestiungssysteme VBS von OBO garantieren sicheren Halt und gute Verbindungen bei der Elektroinstallation. Das Produktspektrum reicht von Kabelabzweigkästen und Unterputz- und Hohlwanddosen über Befestigungen für Kabel und Rohre aus Kunststoff und Metall sowie Trägerklammern, Schienen und Bügelschellen bis hin zu Befestigungs- und Montagematerialien wie Nägel, Schrauben, Dübel und Bolzenanker.
TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme
- zu TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme
- Überspannungsschutz, Ableiter Typ 1 (Industrie)
- Überspannungsschutz, Ableiter Typ 1+2 (Büro- und Wohngebäude)
- Überspannungsschutz, Ableiter Typ 2
- Überspannungsschutz, Ableiter Typ 2+3
- Überspannungsschutz, Ableiter Typ 3
- Überspannungsschutz Photovoltaik
- Überspannungsschutz, Daten- und Informationstechnik
- Überspannungsschutz, Schutz- und Trennfunkenstrecken
- Mess- und Prüfsysteme
- Potentialausgleichs-Systeme
- Erdungs-Systeme
- Fangeinrichtungs- und Ableitungs-Systeme
Wird ein durch einen Blitzableiter geschütztes Gebäude direkt vom Blitz getroffen, können zwischen dem Gebäude und den hineinführenden Systemen (Stromversorgung, Datenleitungen) aufgrund großer Potentialunterschiede gefährliche Brände und Schäden entstehen. Nahe Blitze können durch ihre magnetischen Einkopplungen elektronische Geräte zerstören. Aber auch Blitzeinschläge in bis zu 2 km Entfernung können gefährliche Energien in das Gebäude einführen. OBO bietet Ihnen alles, was Sie für die Erstellung eines sicheren Schutzkonzeptes benötigen: Blitzschutz, Überspannungsschutz, Potentialausgleich und Erdung.
KTS Kabeltrag-Systeme
Industrie- und Infrastrukturprojekte, wie zum Beispiel Bahnhöfe, Flughäfen usw., stellen höchste Anforderungen an die Flexibilität, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit von Installationssystemen. Hier punkten wir mit besonders leistungsfähigen, perfekt miteinander zu vernetzenden Systemen. Von der Schwerlast-Kabelleiter über leichte Gitterrinnen-Systeme bis hin zu korrosionssicheren Edelstahl-Systemen.
BSS Brandschutz-Systeme
Brandschutz gewinnt in der elektrotechnischen Gebäudetechnik immer mehr an Bedeutung. Die komplexen Installationen verschiedener Gewerke durchziehen Gebäude wie Netzwerke. Dabei müssen jedoch die brandschutztechnischen Anforderungen hinsichtlich Verhinderung der Brandweiterleitung, der sicheren Installation in Flucht- und Rettungswegen sowie der Sicherstellung der elektrischen Versorgung sicherheitsrelevanter Anlagen beachtet werden. OBO bietet für alle diese baurechtlich geforderten Maßnahmen die passenden, geprüften und zugelassenen Systeme.
LFS Leitungsführungs-Systeme
- zu LFS Leitungsführungs-Systeme
- WDK Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme
- WDK Leitungsführungskanal, halogenfrei
- LD Leitungsführungskanal Datencenter- Systeme
- LKM Leitungsführungskanal Metall-Systeme
- SKL Sockelleistenkanal-Systeme
- VK Verdrahtungskanal System Dahl
- Rapid 45 Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme
- Rapid 45 Geräteeinbaukanal Aluminium-Systeme
- Rapid 80 Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme
- Rapid 80 Geräteeinbaukanal Stahlblech-Systeme
- Zubehör Geräteeinbaukanäle
- ISS Installationssäulen-Systeme
- Geräteeinbau
Ob im Büro, in der Industrie oder im privaten Wohnbereich: Immer mehr kommt es auf die Daten- und Infrastruktur an. Mit den modernen Leitungsführungs-Systemen von OBO sind Sie auf die neuen Anforderungen Ihrer Kunden bestens eingestellt. Denn die Systeme erweisen sich nicht nur bei der Montage als anwenderfreundlich und effizient, sondern auch schon in der Planungsphase. Welche Installation Sie auch realisieren möchten: Die Leitungsführungs-Systeme von OBO verschaffen Ihnen einen Vorteil – ganz besonders in Verbindung mit den voll kompatiblen EGS Einbaugeräte-Systemen. Und Ihre Kunden können sich auf formschöne, flexible, sichere und höchst funktionale Lösungen freuen.
EGS Einbaugeräte-Systeme
- zu EGS Einbaugeräte-Systeme
- Modul 45 Steckdosen-Systeme
- Modul 45connect Steckdosen-Systeme
- Modul 45 Schalt- und Anschluss-Systeme
- Modul 45 Datentechnik-Systeme
- Modul 45 Unterputz- und Aufputz-Adapter-Systeme
- Arbeitsplatz-Systeme
- Industrie- und Sondersteckvorrichtungs-Systeme
- Energieverteiler-Systeme
Jedes Gebäude benötigt bei der Elektroinstallation eine individuelle Lösung. Mit der Serie Modul 45 von OBO lässt sich immer eine funktional und ästhetisch überzeugende Lösung finden. Denn Modul 45 ist universell einsetzbar: in Geräteeinbaukanälen, in Unterflursystemen, in Installationssäulen-Systemen und auch im Unterputz- und Hohlwandbereich. Mit Hilfe von Adaptern und Einbaugerätedosen können Modul 45-Einbaugeräte auch in LFS-Systemen mit 80er Oberteil genutzt werden. Im Zusammenspiel mit Kanälen und Abdeckrahmen ergibt sich ein System, bei dem alles bestens aufeinander abgestimmt ist - und das jederzeit mit wenigen Handgriffen an neue Bedingungen angepasst werden kann. Schalter, Steckdosen und Datentechnik werden ganz einfach eingeklickt. So schnell und einfach war die Gerätemontage noch nie.
UFS Unterflur-Systeme
- zu UFS Unterflur-Systeme
- EÜK Estrichüberdecktes Kanal-System
- OKA Offenes Kanal-System, estrichbündig
- OKB Offenes Kanal-System, estrichbündig
- Installationssystem für Geräteeinbau ab 55 mm Estrichhöhe
- EBK Estrichbündiges Kanal-System, geschlossen
- IBK Im-Beton Kanal-System
- AIK Aufflur-Installationskanal-System
- GES Geräteeinsätze
- Rahmenkassetten und nivellierbare Kassetten
- Schwerlastkassetten
- Einbausysteme für Installationsgeräte
- Telitanks
- Bodenauslässe und Komplettlösungen
- Installationskomponenten für Doppel- und Hohlboden
- Einbaugeräte Modul 45
- UFS Brandschutz-Systeme
Mit OBO Unterflur-Systemen lassen sich auch die anspruchvollsten Aufgaben in der Elektroinstallation bewältigen. Dafür sorgen ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Sortimentsgestaltung, eine Vielzahl praxisgerechter Spezialteile und durchdachtes Zubehör. Darüber hinaus ist OBO als leistungsfähiger Hersteller in der Lage, individuelle Kundenwünsche jederzeit in Form von Sonderanfertigungen zu erfüllen. Fertigungskompetenz plus Beratungs-Know-how - die OBO Erfolgsformel für perfekte Lösungen.